Termékek közzététele
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
    ZERO

    A Light - Pendant fixture

    A pendant with an infinite variable where the outer and inner shades can be varied or where both shades can be painted in the same color.
    The inner shade receives its surface softly illuminated, while showing itself active and spreading an elegant and warm atmosphere. The minimally cut slits on the upper side of the outer shade spread a soft streaming light upwards.
    A LIGHT is the light that thrives well in all types of environments and can be hung individually or in groups. In the hotel entrance, restaurant, at the office, in the store, at home, or wherever you think it looks best.
    A LIGHT has a built-in LED module with the possibility of DALI.

    Specifikáció
    • Steel in white RAL 9010, black RAL 9005 or goldpleated. Outer shade in high gloss and inner shade matt. Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 673LM. CCT 3000K.

      SDCM 3.

      CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling-hook.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Jens Fager 2024.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóa-light
    • TermékcsaládA Light
    • TermékcsoportA Light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)132
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)185
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagPolished Red Gold
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika