Termékek közzététele
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Specifikáció
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAllright_coastline
  • TermékcsaládAllright
  • TermékcsoportOutdoor
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)66
  • Szélesség (mm)268
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika