Termékek közzététele
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Finish

    Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours onr equest.

    LED info

    System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Specifikáció
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóattic
    • TermékcsaládAttic
    • TermékcsoportAttic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)524
    • Mélység (mm)524
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika