Termékek közzététele
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCity_catenary
    • TermékcsaládCity
    • TermékcsoportCatenary
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)428
    • Szélesség (mm)555
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)6.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika