Termékek közzététele
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLens_pendant
    • TermékcsaládLight fixtures
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)295
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek