Termékek közzététele
City
City
    ZERO

    City

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCity_wall_fixture
    • TermékcsaládCity
    • TermékcsoportWall fixture
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)578
    • Szélesség (mm)555
    • Mélység (mm)912
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
    Åland
    Egyesült Arab Emírségek
    Ausztrália
    Belize
    Albania
    Hongkong
    Új-Zéland
    Costa Rica
    Andorra
    Japán
    Egyesült Államok
    Ausztria
    Szingapúr
    El Salvador
    Belgium
    Guatemala
    Bosznia-Hercegovina
    Honduras
    Bulgária
    Mexikó
    Ciprus
    Nicaragua
    Csehország
    Panamaváros
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Észak-Macedónia
    Észtország
    Fehéroroszország
    Feröer-szigetek
    Finnország
    Franciaország
    Gibraltár
    Görögország
    Guernsey
    Hollandia
    Horvátország
    Írország
    Izland
    Jersey
    Lengyelország
    Lettország
    Liechtenstein
    Litvánia
    Luxemburg
    Magyarország
    Málta
    Man-sziget
    Moldova
    Monaco
    Montenegró
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Oroszország
    Portugália
    Románia
    San Marino
    Spanyolország
    Svájc
    Svalbard and Jan Mayen
    Svédország
    Szerbia
    Szlovákia
    Szlovénia
    Ukrajna
    Vatikán