Termékek közzététele
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    City Globe Catenary fitting.
    Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
    greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    Specifikáció
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCityGlobeCatenary
    • TermékcsaládCity Globe
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika