Termékek közzététele
Compose floor
Compose floor
Compose floor
    ZERO

    Compose floor

    2023 newcomers to the Compose family are floor & table lamps, wall fixture and a larger version of the metal shade. These complete the Compose family and offer a large range of options. Compose is renowned for its multitude of expressions, thanks to its versatile options. The aim is to offer a fixture that is more like a tool, or an instrument, from which the most beautiful music can be composed.Let´s Compose!

    Specifikáció
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócompose-floor
    • TermékcsaládCompose
    • TermékcsoportFloor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1190
    • Szélesség (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika