Termékek közzététele
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSilo_floor_fixture
    • TermékcsaládSilo
    • TermékcsoportFloor fixture
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1340
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 leírásFree standing luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika