Termékek közzététele
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Zurn
Archivált

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe

valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a

fire department outlet connection.

Specifikáció
    • Standards Compliance
      • UL® Listed
      • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
      • FM® Approved
      Material
      Main valve body Brass C37700
      O-Rings EPDM (A70)
      Handwheel Aluminum A03600
      Handwheel Bolt Brass C37700
      Handwheel Retaining washer 304 Stainless Steel

      Features
      Sizes: 1-1/2", 2-1/2"
      Maximum inlet pressure 300 psi
      Inlet connection FNPT or Grooved
      Outlet connection Male hose
      Outlet connection FNPT
      Outlet connection Special Thread (optional)
      Cv 2-1/2" 148
      Cv 1-1/2" 42
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF100_F100G
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep