Termékek közzététele
Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support
Zurn
Archivált

Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support

The Zurn Z1225-BL Water cooler support system with bi-level cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.

Features & Benefits

* Plate type carrier system with bi-level cooler support
* Uses floor-mounted upright
* For water coolers
* 200 lb. load capacity

Specifikáció
  • Z1225-BL Water cooler support system with bi-lbvel cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1225-bl
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportDrinking Fountains/Coolers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1918-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 leírásBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures