Termékek közzététele
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Exposed, EcolotrolTM, lead-free, anti-siphon, moderate / interior wall hydrant for flush installation. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4" [19mm] female solder and 3/4" male pipe thread inlet connection, and 3/4" male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel faceplate and includes operating key. 

Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

  • ASME A112.21.3M

Features:

  • Lead-Free
  • Anti-siphon, moderate climate, automatic draining
  • One-half turn ceramic disc cartridge
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1333xl
  • TermékcsaládHydrants & Water Hammer Arrestors
  • TermékcsoportExposed Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.81
  • Szélesség (hüvelyk)3.13
  • Mélység (hüvelyk)4.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru