Termékek közzététele
Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit
Zurn

Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit

Single handle pressure balancing mixing tub and shower unit, ceramic control cartridge with stainless steel balancing piston, built in reverse connection capability (To reverse the hot and cold inlets simply remove cartridge and turn 180 deg), two service stops / check stops, and adjustable limit stop. When valve is turned on it must rotate from cold through to the hot position. All exposed trim and handle are metal with polished nickel chrome plated surface. Valve supplied with standard hand/wall shower head, hand/wall unit, 60"[1524mm] flexible metal hose 24"[610 mm] mounting bar, supply elbow and flange. The valve inlets, shower and tub outlet are all standard with 1/2" NPT female thread connections. The 1/2" copper sweat options must be specified.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZurn_z7300-ss-hw-mt
  • TermékcsaládFinish Plumbing - Temp-Gard
  • TermékcsoportTemp-Gard III
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText