Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Stile medio - Scorrevole singolo

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Stile medio - Scorrevole singolo

ASSA ABLOY Resilience R104 è un prodotto premium che offre pannelli per porte con telaio medio e stretto, un innovativo sistema di vetratura a secco, una pressione di progetto di 80 PSF e una resistenza all'impatto missilistico per strutture essenziali di Categoria E, soddisfacendo tutti i requisiti delle porte antiuragano. Con un'estetica gradevole e un singolo punto di sblocco per pannello operabile, in conformità con il Codice di Sicurezza NFPA 101, e disponibile sia in configurazioni di Categoria D che di Categoria E, ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 è la scelta definitiva per le porte automatiche antiuragano. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances