Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
    AXOR

    AXOR 120 hand shower 3jet chrome

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26050670 Matt Black - 26050000 Chrome - 26050020 Polished Chrome - 26050130 Polished Bronze - 26050140 Brushed Bronze - 26050250 Brushed Gold Optic - 26050260 Brushed Chrome - 26050300 Polished Red Gold - 26050310 Brushed Red Gold - 26050330 Polished Black Chrome - 26050340 Brushed Black Chrome - 26050800 Stainless Steel Optic - 26050820 Brushed Nickel - 26050830 Polished Nickel - 26050930 Polished Brass - 26050950 Brushed Brass - 26050990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26050000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)299
    • Larghezza (mm)125
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)265
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia