Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Towel hook
AXOR Uno Towel hook
    AXOR

    AXOR Uno Towel hook

    AXOR Uno Towel hook
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41537000 Chrome - 41537020 Polished Chrome - 41537090 Chrome/Gold Optic - 41537130 Polished Bronze - 41537140 Brushed Bronze - 41537250 Brushed Gold Optic - 41537260 Brushed Chrome - 41537300 Polished Red Gold - 41537310 Brushed Red Gold - 41537330 Polished Black Chrome - 41537340 Brushed Black Chrome - 41537420 Platinum - 41537800 Stainless Steel Optic - 41537810 Satinox - 41537820 Brushed Nickel - 41537830 Polished Nickel - 41537880 Satin Chrome - 41537930 Polished Brass - 41537950 Brushed Brass - 41537990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41537XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaHooks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)91.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia