Pubblica i tuoi prodotti
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48430000 Chrome

      - 48430140 Brushed Bronze

      - 48430250 Brushed Gold Optic

      - 48430300 Polished Red Gold

      - 48430310 Brushed Red Gold

      - 48430330 Polished Black Chrome

      - 48430340 Brushed Black Chrome

      - 48430670 Matt Black

      - 48430800 Stainless Steel Optic

      - 48430820 Brushed Nickel

      - 48430950 Brushed Brass

      - 48430990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48430XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR One
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)268
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures