Pubblica i tuoi prodotti
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Voce di capitolato
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoimpridan
  • Famiglia di prodottoBituminous Waterproofing
  • Gruppo di famigliaBituminous Emulsion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAsfalto
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
  • Descrizione Uniclass 2015Bitumen primers
  • Codice CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Titolo OmniClassCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING