Pubblica i tuoi prodotti
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Metallised anthracite SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510624C
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America