Pubblica i tuoi prodotti
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashblizzard595051
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaLodge Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1225
  • Profondità (mm)193
Relativo a
  • Materiale principaleCenere
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)