Pubblica i tuoi prodotti
Camino olografico E-one 130S
Camino olografico E-one 130S
Camino olografico E-one 130S
Camino olografico E-one 130S

    Camino olografico E-one 130S

    Introduzione & Specifiche Principali

    Il Kalfire E-one 130S è un caminetto elettrico olografico con vetro frontale e su entrambi i lati, e con riscaldamento opzionale. La proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi fatti a mano imita fedelmente il fuoco reale. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il riscaldamento opzionale Atmos garantiscono un’esperienza di fuoco ottimale.

    Design & Applicazione per Interni

    Questo modello a tre lati è ideale come caminetto passante e valorizza il design degli interni. Ammira le fiamme olografiche dai lati e lasciati stupire dal realismo del fuoco. Con una larghezza di 130 cm, l’E-one 130S è perfetto anche per l’uso come cinewall. I caminetti d’atmosfera olografici Kalfire E-one possono essere personalizzati in base alle preferenze personali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati assistono nell’installazione e nella realizzazione del design dei tuoi sogni.

    Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

    L’E-one è disponibile con un innovativo elemento riscaldante chiamato Atmos Heating. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti eccetto l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a un angolo di 45 gradi, garantendo un’esperienza di fuoco ottimale unica per i caminetti elettrici.

    Personalizzazione & Controllo

    Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e imposta la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni nei Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con la semplice pressione di un pulsante.

    Dettagli Tecnici

    L’altezza dell’E-one 130S varia da 597 a 728,4 mm, a seconda che il sistema di riscaldamento Atmos sia incluso o meno.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Principali

      Il Kalfire E-one 130S è un caminetto elettrico olografico a tre lati con vetro frontale e sui due lati, che utilizza un’avanzata proiezione olografica 3D su ceppi fatti a mano.

      • Caminetto elettrico olografico a tre lati
      • Tecnologia olografica 3D
      • Riscaldamento Atmos opzionale
      • Infinite possibilità di installazione a incasso

      Dimensioni & Dati Tecnici

      • Dimensioni vetro: 1320 × 372 mm (L × A)
      • Consumo (escl. riscaldamento): 110 W
      • Consumo (incl. riscaldamento): 2 kW
      • Altezza: da 597 a 728,4 mm (a seconda dell’opzione Riscaldamento Atmos)

      Illuminazione & Effetti

      • Letto di braci realistico con intensità regolabile
      • Altezza e intensità della fiamma regolabili
      • Possibilità di scorrere tra diverse immagini di fiamma

      Suono

      • Effetto sonoro di crepitio

      Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

      • Elemento riscaldante innovativo che fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a un angolo di 45°
      • Disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti tranne l’E-one 100F FR)

      Opzioni Prodotto

      • Tecnologia a fiamma HD singola
      • Tecnologia a fiamma HD doppia
      • Riscaldamento Atmos

      Opzioni per l’Interno

      • Piastra di base design
      • Piastra di base piatta

      Con

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe-one-130s-holographic-fireplace
    • Famiglia di prodottoHolographic fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)1320
    • Profondità (mm)492
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Descrizione Uniclass 2015Inset open fires
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America