Pubblica i tuoi prodotti
K-7559 WAVE Touchless hybrid 3.5 gpf toilet flushometer
Kohler

K-7559 WAVE Touchless hybrid 3.5 gpf toilet flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing. And by removing false actuations, WAVE technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes a 30-year hybrid energy cell.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation 

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7559
  • Famiglia di prodottoFlushometer
  • Gruppo di famigliaWAVE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)16.75
  • Larghezza (pollici)5
  • Profondità (pollici)6
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves