Pubblica i tuoi prodotti
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Voce di capitolato
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoID1
    • Famiglia di prodottoInternal partitions
    • Gruppo di famigliaRemovable partitions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Profondità (mm)21
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Descrizione Uniclass 2015Assembling
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America