Pubblica i tuoi prodotti
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosola-sink-colander-insert
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaSola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)205
    • Profondità (mm)425
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks