Pubblica i tuoi prodotti
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoimes-half-moon-entry-door-pull
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaImes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)285
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descrizione Uniclass 2015Pull handles
    • Numero OmniClass23-17 19 11
    • Titolo OmniClassHardware for Doors