Pubblica i tuoi prodotti
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaOhelu
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)8.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 13
    • Titolo OmniClassDual Sinks