Pubblica i tuoi prodotti
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm

    Sola Outdor Single Sink 550mm

    The Sola Outdoor Single Sink is designed to complement our existing aesthetically pleasing outdoor range. It is constructed from highly durable marine grade 316 stainless steel with versatile top-mount or under-mount installation compatibility. 

    Its clever custom-folded drainage channels and WaterSense Acoustic Cushions ensure quieter usage and greater cleaning convenience. It is available in various appealing finishes, including brushed brass, brushed gunmetal, brushed copper, and stainless steel.  

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosola-outdor-single-sink-550mm
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaSola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)9.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks