Pubblica i tuoi prodotti
PolyDrain®  Shallow
ABT, Inc.

PolyDrain® Shallow

PolyDrain Shallow Channels offer a practical and economical drainage solution where slab depth restrictions dictate the necessity of a shallow channel.  Shallow channels feature our exclusive “Red Dot” locking blocks and can accept any standard PolyDrain grate.  Special support legs attach to channel sides and speed installation.  Solid end plates and vertical outlet connectors are also available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopolydrain-shallow
  • Famiglia di prodottoPrecast Trench Drain
  • Gruppo di famigliaPolydrain Shallow
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage