Pubblica i tuoi prodotti
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 su 5 stelle4.8(27 recensioni)

Type 304 (CF8) stainless steel roof drain body with galvanized cast iron combination gravel guard/flashing clamp and dome strainer.

Features:

  • Butt-weld and threaded outlet options available
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Roof Drain, galvanized cast iron, gravel guard, flashing clamp, dome strainer, Corrosion resistant, Galvanized Underdeck Clamp, Galvanized Steel Sump Receiver, Vandal-Proof Secured Top, polypropylene locking dome, roof flange, overflow drain, Perforated Stainless Steel Extension, Deck Clamp Assembly, Drain Receiver,

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1715
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING