Pubblica i tuoi prodotti
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.9 su 5 stelle3.9(46 recensioni)

Downspout Nozzle, all nickel bronze body, optional threaded or no-hub inlet and decorative face of wall flange and outlet nozzle.

Compliance:

Massachusetts Approved

Features:

  • Decorative downspout nozzle with bronze or nickel bronze finish
  • Directs water away from building to prevent staining
  • Flange secures to building to prevent theft of nozzle


Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z199
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaDownspouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-04-01
  • Numero di versione3
  • Altezza (pollici)4.5
  • Profondità (pollici)4.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010531
  • Nome ETIMRainwater pipe outlet
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numero OmniClass23-13 41 39 17 13
  • Titolo OmniClassDownspout Strainers