Pubblica i tuoi prodotti
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Voce di capitolato
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoACHrooftile
    • Famiglia di prodottoSandwich panel
    • Gruppo di famigliaRoof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)1065
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Africa Sud America Nord America Europa Asia