Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Voce di capitolato
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Famiglia di prodottoAccess Panels
    • Gruppo di famigliaExterior Access Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 29
    • Titolo OmniClassAccess Panels