Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

The Heavy Gauge FD is a flush access panel for walls with heavy-duty 14 gauge frame & door & masonry anchor for institutional use.

Voce di capitolato
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • Famiglia di prodottoAccess Panels
  • Gruppo di famigliaFire-Rated Access Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descrizione Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 29
  • Titolo OmniClassAccess Panels