Pubblica i tuoi prodotti
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Voce di capitolato
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoActivar-AP-TMS
    • Famiglia di prodottoAccess Panels
    • Gruppo di famigliaNon-Rated Access Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 29
    • Titolo OmniClassAccess Panels