Pubblica i tuoi prodotti
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Dual Wi-Fi connection (2.4/5 GHz). Self-powered by external power supply provided. Features: • Unit control and error detection. • Configurable digital input for open window detection, occupancy presence or ECO function.. • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Automatic change of the operation mode with the adjustment of two set-point temperatures. • Temperature limitation for cooling and heating modes. • Status, temperature, mode and speed time schedules. •Cloud and/or wired integration with third-party smart thermostats (3PI). • Integration: Modbus RTU/TCP or BACnet MS-TP/IP, Airzone thermostat , Lutron Palladiom thermostat, AirQ Box and AirQ Sensor. (AirQ available by region, check your Product Range here: support.airzonecontrol.com). • Local API and Cloud API integration services, mDNS multicast. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaidoo-pro-wi-fi-controller
  • Famiglia di prodottoAZControl
  • Gruppo di famigliaAirzone Control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)92
  • Profondità (mm)29
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa