Pubblica i tuoi prodotti
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Device to manage and integrate fancoil units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Externally powered at 110 / 230 Vac. Mounted on DIN rail. Features: • Control of the parameters of the unit. • Dual Wi-FI communications (2.4/5 GHz). • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Communication errors detection. • Temperature and operating mode time schedules. • Multi-user and multi-session. • Port for integration via Modbus/BACnet protocol. • 2 relays for control of solenoid valves on demand. • 3 relays for control of up to 3 speeds. • 3 0-10 V outputs for control of cooling valve, heating valve and fan. • 3 digital inputs for open window detection, occupancy detection and Eco mode. • 3 analogue probe inputs for measuring room temperature, heating battery temperature and cooling battery temperature. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • Famiglia di prodottoAZControl
  • Gruppo di famigliaAirzone Control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)157
  • Profondità (mm)63
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa