Pubblica i tuoi prodotti
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 su 5 stelle4.5(283 recensioni)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Voce di capitolato
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoartificial-Monstera-1800mm
  • Famiglia di prodottoReception & Lounge
  • Gruppo di famigliaArtificial plants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Peso Netto (Kg)9.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Descrizione Uniclass 2015Artificial plants
  • Codice CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plants
  • Numero OmniClass23-11 27 19
  • Titolo OmniClassPlants

Disponibilità Regionale

Europa
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
Prodotti simili

3.9 su 5 stelle 3.9 (37)
3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
4.3 su 5 stelle 4.3 (34)