Pubblica i tuoi prodotti
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 su 5 stelle4.1(322 recensioni)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Voce di capitolato
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoartificial-banana-plant-1500mm
    • Famiglia di prodottoReception & Lounge
    • Gruppo di famigliaArtificial plants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)10.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descrizione Uniclass 2015Artificial plants
    • Codice CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plants
    • Numero OmniClass23-11 27 19
    • Titolo OmniClassPlants

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili

    3.9 su 5 stelle 3.9 (37)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (24)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (5)