Pubblica i tuoi prodotti
Magnetic frameless whiteboard AIR 1990x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 1990x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • Floating impression

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Voce di capitolato
    • Height:1190 mm
    • Width:1990 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:30 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnetic-framless-whiteboard-AIR-1990x1190mm
  • Famiglia di prodottoOffice Accessories
  • Gruppo di famigliaWhiteboards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1190
  • Larghezza (mm)1990
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Peso Netto (Kg)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards

Disponibilità Regionale

Europa