Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/583582b3-523a-47de-8a44-5f3ad4e28e0b
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Ceramica nordico gris claro 300 x 600 mm
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Ceramica nordico gris claro 300 x 600 mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
225027384
Famiglia di prodotto
Ceramic tiles
Gruppo di famiglia
Solid finish
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-02-28
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
300
Profondità (mm)
600
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Materiale secondario
Ceramica
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Disponibilità Regionale
Sud America
Nord America
Colombia
Stati Uniti
Ecuador
Prodotti simili
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Download
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Rejilla canal piscina arena
Download
alfa para la vida real
Step 1M BH1
Download
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Download