Pubblica i tuoi prodotti
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Voce di capitolato
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOSLIM-72
    • Famiglia di prodottoCasement system
    • Gruppo di famigliaALUMINUM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1650
    • Larghezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleCast Aluminum
    • Materiale secondarioPoliamide
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente