Pubblica i tuoi prodotti
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Voce di capitolato
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLANET-72
    • Famiglia di prodottoCasement system
    • Gruppo di famigliaALUMINUM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1480
    • Larghezza (mm)1230
    Relativo a
    • Materiale principaleCast Aluminum
    • Materiale secondarioPoliamide
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente