Pubblica i tuoi prodotti
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Voce di capitolato
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLANET-82
    • Famiglia di prodottoCasement system
    • Gruppo di famigliaALUMINUM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1480
    • Larghezza (mm)1230
    • Profondità (mm)91
    Relativo a
    • Materiale principaleCast Aluminum
    • Materiale secondarioPoliamide
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente