Pubblica i tuoi prodotti
Insulated ISO-pipes
Altech
Archiviato

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoISO-ror_isolerade
  • Famiglia di prodottoPipes
  • Gruppo di famigliaInsulated
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCSegmento tubo
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Numero OmniClass23-27 39 00
  • Titolo OmniClassPiping
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING