Pubblica i tuoi prodotti
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Fortis-Titanium
    • Famiglia di prodottoWalls
    • Gruppo di famigliaFortis Titanium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes