Pubblica i tuoi prodotti
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Puressentials
    • Famiglia di prodottoWalls
    • Gruppo di famigliaPuressentials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes