Pubblica i tuoi prodotti
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
    Altro

    Altro Whiterock Wall Designs

    Designer patterns on durable wall panels

    Altro Whiterock wall designs combine the durability, hygiene and resilience of Altro Whiterock wall panels with striking patterns sure to enhance today’s contemporary, commercial interiors. 

    The attractive palette of wood, linen, concrete and metallic visuals ensure these decorative wall panels will shine in even in the most inspirational front-of-house settings. 

    Altro Whiterock wall designs coordinate exceptionally well with our flooring, providing designers, specifiers and end users an extensive suite of creative options all under the Altro name.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Key benefits

      • Authentic film print design
      • Class A fire rated
      • Consistent 2.5mm thickness
      • Install with or without trims
      • Capable of heat welding seams
      • Thermoformable on site
      • Fully bonded to substrate
      • Impervious to water ingress
      • Extremely impact-resistant
      • Non-porous, hydrophobic
      • No VOCs
      • Lead-free, phthalate-free
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Whiterock-wall-designs
    • Famiglia di prodottoWalls
    • Gruppo di famigliaWhiterock
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes