Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2432. Two tough steel skins surround 2 inches of CFC-free polystyrene insulation. In addition, a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    STRENGTH + INSULATION

    24 gauge exterior and 27 gauge interior steel bonds to rigid polystyrene to create a strong, energy efficient panel.

    Voce di capitolato
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors