Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    The Amarr 2731 features two steel skins surrounding 1-3/8" inches of CFC-free polystyrene. Each skin consists of woodgrain-embossed flush 27-gauge steel to provide a solid wall of protection from the elements.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Voce di capitolato
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors