Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)

    Amarr’s top-of-the-line high R-value door is constructed with a thermal break, and uses foamed-in-place polyurethane insulation creating a strong monolithic panel that is energy efficient.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    Voce di capitolato
    • Amarr 2742
      R-Value19.4*
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAmarr-2742-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors